Meniu Caută

Mâner sferic 47.8 mm M12 TPE Negru

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Numărul piesei Essentra:

10558515

Numărul piesei producătorului:

KN8X-1X-B7--S--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 21,296 RON
100 - 399 9,6481 RON
400 + 8,9998 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

212,96 RON

10 x 21,296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Finalizare Fără finisaj
Tip sistem de prindere Plăcut la atingere
Tip inserție Gaură oarbă autofiletantă
Culoare mâner Black
Material mâner sferic TPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne