Meniu Caută

Mâner sferic 37.3 mm M8 x 1.25 PP Negru

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Numărul piesei Essentra:

10558881

Numărul piesei producătorului:

KNM8----B4---21

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 15,3437 RON
250 - 999 6,9508 RON
1000 + 6,2765 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

383,59 RON

25 x 15,3437 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime mâner 35.6 mm
Dimensiune filet M8 x 1.25
Finalizare Zinc transparent
Material bucșă Oțel
Tip inserție Gaură oarbă
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne