Meniu Caută

Mâner sferic 47.8 mm M8 x 1.25 PP Negru

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Numărul piesei Essentra:

10558904

Numărul piesei producătorului:

KNM8----B7---21

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 18,2538 RON
125 - 499 8,2995 RON
500 + 7,4177 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

456,35 RON

25 x 18,2538 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime mâner 44.5 mm
Dimensiune filet M8 x 1.25
Finalizare Zinc transparent
Material bucșă Oțel
Tip inserție Gaură oarbă
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne