Meniu Caută

Mânere tragere 350.0 10.0 6.0 Natural Aluminiu

Acest mâner oval tip bară de tragere are formă de punte. Are un aspect curat și profesional și este folosit pentru a deschide și închide ușile în aplicațiile solicitante. Este fabricat din aluminiu, ceea ce îi conferă rezistență la coroziune și duritate.
Numărul piesei Essentra:

20252137

Numărul piesei producătorului:

20252137

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 147,7426 RON
10 - 19 132,9684 RON
20 - 49 125,5812 RON
50 + 118,1941 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

147,74 RON

1 x 147,7426 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 350.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 6.0
h2 12.0
w2 20.0
Culoare Natural
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne