10632758
1220512
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 14 | 170,1959 RON |
15 + | 149,6259 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lățime bază | 25.0 mm |
Lățime bază | 0.984 in |
Distanță orificiu de montare | 250.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 9.843 in |
Înălțime totală | 66.0 mm |
Înălțime totală | 2.598 in |
Lungime totală | 250.0 mm |
Lungime totală | 9.843 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Diametru tub | 28.0 mm |
Diametru tub | 1.102 in |
Finalizare | Acoperit cu plastic |
Material mâner | Aluminiu |
Formă mâner | Bară rotundă |
Tip montare | Filetate |
Cod Vamal | 7326909890 |