Meniu Caută

Mânere tragere 300.0 mm M8 Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10193877

Numărul piesei producătorului:

1220516

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 169,3303 RON
25 + 149,807 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

169,33 RON

1 x 169,3303 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime totală 66.0 mm
Lungime totală 300.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Diametru tub 28.0 mm
Finalizare Acoperit cu plastic
Material mâner Aluminiu
Formă mâner Bară rotundă
Tip montare Filetate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne