Meniu Caută

Mânere tragere 400.0 mm M8 Aluminiu Natural

Numărul piesei Essentra:

10193945

Numărul piesei producătorului:

1220524

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 180,3379 RON
20 + 158,528 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

180,34 RON

1 x 180,3379 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Finalizare Eloxat
Material mâner Aluminiu
Formă mâner Bară rotundă
Tip montare Threaded
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne