Meniu Caută

Mâner tubular 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10640517

Numărul piesei producătorului:

1220525

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 184,341 RON
20 + 162,0614 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

184,34 RON

1 x 184,341 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lățime bază 25.0 mm
Distanță orificiu de montare 400.0 mm
Înălțime totală 66.0 mm
Lungime totală 400.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Diametru tub 28.0 mm
Finalizare Acoperit cu plastic
Material mâner Aluminiu
Formă mâner Bară rotundă
Tip montare Filetate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne