Meniu Caută

Mânere multi-piesă 8.5 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20075835

Numărul piesei producătorului:

487500E

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 122,2486 RON
5 + 110,0238 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

122,25 RON

1 x 122,2486 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.5 mm
Lățime bază 46.0 mm
Distanță orificiu de montare 500.0 mm
Înălțime totală 80.0 mm
Lungime totală 533.0 mm
Lungimea filetului 11.0 mm
Diametru tub 30.0 mm
Material mâner Oțel inoxidabil
Formă mâner U
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne