20075859
487700E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 136,7871 RON |
5 + | 123,1084 RON |
Dimensiune filet | 8.5 mm |
---|---|
Lățime bază | 46.0 mm |
Lățime bază | 1.811 in |
Distanță orificiu de montare | 700.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 27.559 in |
Înălțime totală | 80.0 mm |
Înălțime totală | 3.15 in |
Lungime totală | 733.0 mm |
Lungime totală | 28.858 in |
Lungimea filetului | 11.0 mm |
Lungimea filetului | 0.433 in |
Diametru tub | 30.0 mm |
Diametru tub | 1.181 in |
Material mâner | Oțel inoxidabil |
Formă mâner | U |
Tip montare | Filetat mamă |
Cod Vamal | 8302420090 |