Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Înălțime totală | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149,6259 RON - 170,1959 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
159,0694 RON - 180,9349 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
181,1046 RON - 206,0223 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
162,0614 RON - 184,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
138,5393 RON - 157,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
139,5113 RON - 157,6793 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
158,5281 RON - 180,3379 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
149,0129 RON - 169,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
149,807 RON - 169,3303 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
143,2079 RON - 162,8819 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
154,325 RON - 175,5598 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
175,55 RON - 198,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici |
40.669 in
1033.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
144,9231 RON - 161,0257 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
36.732 in
933.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
118,1129 RON - 131,2366 RON | 23 În stoc |
13.11 in
333.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
110,0238 RON - 122,2486 RON | 2 În stoc |
20.984 in
533.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
111,8302 RON - 124,2558 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
24.921 in
633.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
123,1084 RON - 136,7871 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
28.858 in
733.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
148,7563 RON - 148,7563 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
17.047 in
433.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.