Meniu Caută

Mâner de prindere 40.0 mm 186.5 mm Nailon Negru

Through Hole Angled Arch Pull Handle Assembly is 186.5 mm | 7.343 in long with 160.0 mm between mounting holes.This right angled assembly is made of durable Black .
Numărul piesei Essentra:

10095683

Numărul piesei producătorului:

286

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 11,5907 RON
25 + 7,8555 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

57,95 RON

5 x 11,5907 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Negru
Material mâner Nailon
Formă mâner Bară dreptunghiulară
Stil mâner Mâner de prindere, cu punte
Cod Vamal 3926909790
Tip montare Screw Mount;3.2 mm Hole

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne