Meniu Caută

Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20074494

Numărul piesei producătorului:

3871000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 144,7139 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 447,14 RON

10 x 144,7139 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.5 mm Through Hole
Distanță la centrul orificiului de montare 1000.0 mm
Diametru orificiu de montare 8.5 mm
Înălțime totală 107.0 mm
Lungime totală 1032.0 mm
Culoare mâner Negru
Material mâner Oțel
Formă mâner Bară rotundă
Stil mâner Mâner de prindere, cu punte
Standarde DIN-EN ISO 1043-1
Cod Vamal 8302420090
Tip montare Front Counterbored Through Hole

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne