20074500
387300
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 65,955 RON |
20 + | 47,1107 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Distanță la centrul orificiului de montare | 300.0 mm |
Distanță la centrul orificiului de montare | 300.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 8.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.335 in |
Înălțime totală | 107.0 mm |
Înălțime totală | 4.213 in |
Lungime totală | 332.0 mm |
Lungime totală | 13.071 in |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | Oțel |
Formă mâner | Bară rotundă |
Stil mâner | Mâner de prindere, cu punte |
Standarde | DIN-EN ISO 1043-1 |
Cod Vamal | 8302420090 |
Tip montare | Front Counterbored Through Hole |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.