Meniu Caută

Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20074548

Numărul piesei producătorului:

387700

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.5 mm Through Hole
Distanță la centrul orificiului de montare 700.0 mm
Diametru orificiu de montare 8.5 mm
Distanță orificiu de montare 16.0 mm
Înălțime totală 107.0 mm
Lungime totală 732.0 mm
Culoare mâner Negru
Material mâner Oțel
Formă mâner Bară rotundă
Stil mâner Mâner de prindere, cu punte
Standarde DIN-EN ISO 1043-1
Cod Vamal 7326909890
Tip montare Front Counterbored Through Hole

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne