Meniu Caută

Mânere multi-piesă 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20074555

Numărul piesei producătorului:

387800

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 110,5685 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 105,69 RON

10 x 110,5685 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.5 mm Through Hole
Distanță la centrul orificiului de montare 800.0 mm
Diametru orificiu de montare 8.5 mm
Distanță orificiu de montare 16.0 mm
Înălțime totală 107.0 mm
Lungime totală 832.0 mm
Culoare mâner Negru
Material mâner Oțel
Formă mâner Bară rotundă
Stil mâner Mâner de prindere, cu punte
Standarde DIN-EN ISO 1043-1
Cod Vamal 8302420090
Tip montare Front Counterbored Through Hole

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne