Meniu Caută

Manete cu acţionare prin camă Filet intern M6 63.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10190746

Numărul piesei producătorului:

1219332

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 85,3771 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

85,38 RON

1 x 85,3771 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material mâner Tehnopolimer cu fibră de sticlă
Tip montare Filet intern
Dimensiune filet M6
Material complet Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne