Meniu Caută

Manete cu acţionare prin camă Filetat tată M10 Negru

Numărul piesei Essentra:

10508992

Numărul piesei producătorului:

1505452

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 109,2427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

109,24 RON

1 x 109,2427 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material mâner Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Diametru corp 27.0 mm
Lungimea filetului 60.0 mm
Dimensiune filet M10
Material complet Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne