Meniu Caută

Manete cu acţionare prin camă Filetat tată M6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10509272

Numărul piesei producătorului:

1505480

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 76,8485 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

76,85 RON

1 x 76,8485 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material mâner Zinc turnat sub presiune
Tip montare Prezon filetat
Diametru corp 22.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M6
Material complet Poliamidă; Zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil AISI 303
Cod Vamal 8487905990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne