Meniu Caută

Manete cu acţionare prin camă 89.5 mm Gaură oarbă M12 Negru

Numărul piesei Essentra:

10518953

Numărul piesei producătorului:

1514352

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 25,0286 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

250,29 RON

10 x 25,0286 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material mâner Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Tip montare Blind Hole
Diametru corp 23.0 mm
Înălțime totală 54.0 mm
Lungime totală 89.5 mm
Dimensiune filet M12
Material complet Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne