Meniu Caută

Manșon diafragmă 20.0 mm 15.5 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10069097

Numărul piesei producătorului:

10187

3646 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,55 RON
2500 + 0,7365 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

387,50 RON

250 x 1,55 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu compatibil 20.0 mm
Diametru interior 15.5 mm
Diametru total 25.5 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne