Meniu Caută

Manșon diafragmă 32.0 mm 25.5 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10092521

Numărul piesei producătorului:

19431

2895 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4375 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 437,50 RON

1000 x 1,4375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu compatibil 32.0 mm
Diametru interior 25.5 mm
Diametru total 39.0 mm
Înălțime totală 9.5 mm
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne