Meniu Caută

Manșon diafragmă 12.5 mm 9.5 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10092545

Numărul piesei producătorului:

19433

20000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,4942 RON
10000 + 0,7448 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 494,20 RON

1000 x 1,4942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu compatibil 12.5 mm
Diametru interior 9.5 mm
Diametru total 15.7 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne