Meniu Caută

Manșon diafragmă 22.0 mm 18.8 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10092576

Numărul piesei producătorului:

19436

7578 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,9271 RON
4000 + 0,9543 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

770,84 RON

400 x 1,9271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu compatibil 22.0 mm
Diametru interior 18.8 mm
Diametru total 25.5 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne