Meniu Caută

Manșon diafragmă 25.5 mm 20.5 mm PVC

Manșonul cu două fețe cu membrană are un film central care lasă o serie de fire de dimensiuni diferite să treacă și să păstreze o etanșare pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a prafului.
Numărul piesei Essentra:

10092606

Numărul piesei producătorului:

19439

6600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,374 RON
2000 + 1,1692 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

474,80 RON

200 x 2,374 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu compatibil 25.5 mm
Diametru interior 20.5 mm
Diametru total 30.0 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne