Meniu Caută

manşon pentru birou 60.0 mm 72.0 mm ABS Alb

Acest manșon rotund pentru birou este ideal pentru utilizarea în spații de birou pentru a avea spații de birou ordonate. Fabricat din ABS.
Numărul piesei Essentra:

10379486

Numărul piesei producătorului:

464234

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,8609 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

386,09 RON

100 x 3,8609 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Formă manșon Rotund
Material ABS
Finisajul suprafeței Texturat
Tip 60 mm rotund
Cantitate pachet 100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne