Meniu Caută

manşon pentru birou 80.0 mm 96.0 mm ABS Argintiu

Acest manșon rotund pentru birou este ideal pentru utilizarea în spații de birou pentru a avea spații de birou ordonate. Fabricat din ABS.
Numărul piesei Essentra:

10379646

Numărul piesei producătorului:

464251

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,8976 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

489,76 RON

100 x 4,8976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Formă manșon Rotund
Finisajul suprafeței Texturat
Tip 80 mm rotund
Cantitate pachet 100
Cod Vamal 3926300090
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne