Meniu Caută

Izolator papuc electric 18.5 mm PVC Transparent

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Numărul piesei Essentra:

10068915

Numărul piesei producătorului:

10145

13526 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,7904 RON
10000 + 0,2971 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

790,40 RON

1000 x 0,7904 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Right Angled
Model Post Fit
Lungime bază 8.5 mm
Diametru interior 4.0 mm
Lungime totală 18.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne