Meniu Caută

Izolator papuc electric 33.4 mm PVC Transparent

Acest manșon de borne este utilizat pentru izolarea și protejarea terminalelor de cablare; acest tip de manșon este realizat pentru terminale drepte și trebuie introdus înainte ca terminalul să fie atașat la fir.
Numărul piesei Essentra:

10071625

Numărul piesei producătorului:

10631

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 + 0,3875 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

1 937,50 RON

5000 x 0,3875 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Model Niciun slot
Lungime bază 10.3 mm
Înălțime internă 10.3 mm
Lățime interioară 4.0 mm
Lungime totală 33.4 mm
Lungime coadă 33.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne