Meniu Caută

Izolator papuc electric 26.4 mm PVC Transparent

Acest manșon de borne este utilizat pentru izolarea și protejarea terminalelor de cablare; acest tip de manșon este realizat pentru terminale drepte și trebuie introdus înainte ca terminalul să fie atașat la fir.
Numărul piesei Essentra:

10072127

Numărul piesei producătorului:

10789

18465 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,7206 RON
20000 + 0,2711 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 441,20 RON

2000 x 0,7206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Model Niciun slot
Lungime bază 7.7 mm
Înălțime internă 7.7 mm
Lățime interioară 2.3 mm
Lungime totală 26.4 mm
Lungime coadă 26.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne