Meniu Caută

Izolator papuc electric 19.5 mm PVC Transparent

Acest manșon de borne este utilizat pentru izolarea și protejarea terminalelor de cablare; acest tip de manșon este realizat pentru terminale drepte și trebuie introdus înainte ca terminalul să fie atașat la fir.
Numărul piesei Essentra:

10072950

Numărul piesei producătorului:

10973

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,8937 RON
10000 + 0,3353 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

893,70 RON

1000 x 0,8937 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Model Niciun slot
Lungime bază 11.0 mm
Înălțime internă 11.0 mm
Lățime interioară 3.2 mm
Lungime totală 19.5 mm
Lungime coadă 32.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne