Meniu Caută

Albastru transparent PVC Izolator papuc electric 13.0 mm (L)

Izolator terminal cu montare rapidă. Ideal dacă este preinstalat pe fire și împins peste terminal pentru a oferi protecție.
Numărul piesei Essentra:

10222201

Numărul piesei producătorului:

224230

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1856 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 185,60 RON

1000 x 1,1856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Lungime bază 6.1 mm
Lungime totală 13.0 mm
Diametru manșon 4.1 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne