Meniu Caută

Șaibă de izolare 4.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10054925

Numărul piesei producătorului:

018040000001

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,323 RON
10000 - 19999 0,311 RON
20000 + 0,3003 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

323,00 RON

1000 x 0,323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 1.7 mm
Diametru exterior bază 4.9 mm
Înălțime flanșă 1.3 mm
Diametru exterior flanșă 10.0 mm
Diametru interior 4.2 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne