Meniu Caută

Șaibă de izolare 18.2 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10117118

Numărul piesei producătorului:

018180100001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4923 RON
500 - 999 1,3964 RON
1000 + 1,0816 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

373,08 RON

250 x 1,4923 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 3.0 mm
Diametru exterior bază 21.6 mm
Înălțime flanșă 3.0 mm
Diametru exterior flanșă 36.0 mm
Diametru interior 18.2 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne