Meniu Caută

Manșon de izolare 10.1 mm 19.8 mm 2.6 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10072660

Numărul piesei producătorului:

1090440000VR

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8467 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

846,70 RON

1000 x 0,8467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 9.2 mm
Diametru exterior bază 14.9 mm
Înălțime flanșă 2.6 mm
Diametru exterior flanșă 19.8 mm
Diametru interior 10.1 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Șaibă bucșă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne