Meniu Caută

Manșon de izolare 8.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10072769

Numărul piesei producătorului:

1092270000VR

13470 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,6765 RON
10000 - 19999 0,6433 RON
20000 + 0,6247 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

676,50 RON

1000 x 0,6765 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 11.0 mm
Diametru exterior bază 11.0 mm
Înălțime flanșă 2.0 mm
Diametru exterior flanșă 16.0 mm
Diametru interior 8.0 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Șaibă bucșă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne