Meniu Caută

Manșon de izolare 6.6 mm 13.0 mm 12.7 mm PA

Această bucșă din nailon de culoare naturală poate fi utilizată pentru izolarea electrică a șuruburilor metalice din ansamblurile electrice. Poate fi folosită și ca lagăr de sarcină ușoară datorită coeficientului scăzut de frecare al nailonului.
Numărul piesei Essentra:

10331590

Numărul piesei producătorului:

10SC250050

26000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2312 RON
2500 - 9999 0,2081 RON
10000 + 0,1873 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

115,60 RON

500 x 0,2312 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 12.7 mm
Diametru exterior bază 7.9 mm
Înălțime flanșă 1.5 mm
Diametru exterior flanșă 13.0 mm
Diametru interior 6.6 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 1/4. M6
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne