10625026
12SWS2507
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,2256 RON |
2500 - 9999 | 0,203 RON |
10000 + | 0,1827 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 9.5 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.374 in |
Diametru exterior bază | 12.7 mm |
Diametru exterior bază | 0.5 in |
Înălțime flanșă | 1.6 mm |
Înălțime flanșă | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 15.88 mm |
Flange Outside Diameter | 0.625 in |
Diametru interior | 5.56 mm |
Diametru interior | 0.219 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 3/8 |
Tip șaibă | Șaibă bucșă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.