Meniu Caută

Manșon de izolare 15.6 mm 22.3 mm 1.2 mm PA

Această bucșă din nailon de culoare naturală poate fi utilizată pentru izolarea electrică a șuruburilor metalice din ansamblurile electrice. Poate fi folosită și ca lagăr de sarcină ușoară datorită coeficientului scăzut de frecare al nailonului.
Numărul piesei Essentra:

10334850

Numărul piesei producătorului:

12SWS3511

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3487 RON
5000 - 19999 0,3139 RON
20000 + 0,2825 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

348,70 RON

1000 x 0,3487 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 5.1 mm
Diametru exterior bază 19.0 mm
Înălțime flanșă 1.1 mm
Diametru exterior flanșă 22.3 mm
Diametru interior 15.6 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne