10334867
12SWS3520
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,4422 RON |
2500 - 9999 | 0,398 RON |
10000 + | 0,3582 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 13.5 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.531 in |
Diametru exterior bază | 11.9 mm |
Diametru exterior bază | 0.469 in |
Înălțime flanșă | 1.9 mm |
Înălțime flanșă | 0.075 in |
Flange Outside Diameter | 24.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.945 in |
Diametru interior | 10.3 mm |
Diametru interior | 0.406 in |
Grosime | 2 mm |
Grosime | 0.079 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina