Meniu Caută

Manșon de izolare 13.0 mm 25.5 mm 6.4 mm PA

Această bucșă din nailon de culoare naturală poate fi utilizată pentru izolarea electrică a șuruburilor metalice din ansamblurile electrice. Poate fi folosită și ca lagăr de sarcină ușoară datorită coeficientului scăzut de frecare al nailonului.
Numărul piesei Essentra:

10334904

Numărul piesei producătorului:

12SWS3694

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,0796 RON
2500 - 9999 0,9716 RON
10000 + 0,8744 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

539,80 RON

500 x 1,0796 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 6.3 mm
Diametru exterior bază 18.2 mm
Înălțime flanșă 4.7 mm
Diametru exterior flanșă 25.5 mm
Diametru interior 13.0 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne