Meniu Caută

Șaibă 3.1 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Shoulder Washer made from Nylon UL94 V-3.
Numărul piesei Essentra:

10217382

Numărul piesei producătorului:

16MLSW030070070

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1443 RON
5000 - 19999 0,1298 RON
20000 + 0,1169 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

144,30 RON

1000 x 0,1443 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip șaibă Șaibă de blocare și etanșare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne