10217399
16MLSW040090125
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1311 RON |
5000 - 19999 | 0,118 RON |
20000 + | 0,1062 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru exterior bază | 9.0 mm |
---|---|
Diametru exterior bază | 0.354 in |
Înălțime flanșă | 1.2 mm |
Înălțime flanșă | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 9.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.354 in |
Diametru interior | 4.1 mm |
Diametru interior | 0.161 in |
Grosime | 1.2 mm |
Grosime | 0.047 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #8. M4 |
Tip șaibă | Șaibă de blocare cu guler |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina