Meniu Caută

Șaibă EBF 8.1 mm 15.8 mm 4.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.8 mm | 0.622 in and a base height of .
Numărul piesei Essentra:

10217450

Numărul piesei producătorului:

16MLSW080158210

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2096 RON
2500 - 9999 0,1886 RON
10000 + 0,1698 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

104,80 RON

500 x 0,2096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior bază 15.8 mm
Înălțime flanșă 2.1 mm
Diametru exterior flanșă 15.8 mm
Diametru interior 8.1 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 5/16. M8
Tip șaibă Șaibă de blocare cu guler
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne