Meniu Caută

Șaibă EBF 10.0 mm 19.6 mm 5.3 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 19.6 mm | 0.772 in and a base height of .
Numărul piesei Essentra:

10217474

Numărul piesei producătorului:

16MLSW100196210

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3416 RON
2500 - 9999 0,3074 RON
10000 + 0,2767 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

170,80 RON

500 x 0,3416 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior bază 19.6 mm
Înălțime flanșă 2.1 mm
Diametru exterior flanșă 19.6 mm
Diametru interior 10.0 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M10. 3/8
Tip șaibă Șaibă de blocare cu guler
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne