Meniu Caută

Șaibă EBF 9.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.0 mm | 0.591 in and a base height of .
Numărul piesei Essentra:

10217481

Numărul piesei producătorului:

16MLSW103150200

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1795 RON
5000 - 19999 0,1615 RON
20000 + 0,1454 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

179,50 RON

1000 x 0,1795 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior bază 15.0 mm
Înălțime flanșă 2.0 mm
Diametru exterior flanșă 15.0 mm
Diametru interior 9.4 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 1/8
Tip șaibă Șaibă de blocare cu guler
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne