Meniu Caută

Șaibă EBF 14.0 mm 25.2 mm 5.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 25.2 mm | 0.992 in and a base height of .
Numărul piesei Essentra:

10217504

Numărul piesei producătorului:

16MLSW140252250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,003 RON
5000 - 19999 0,9027 RON
20000 + 0,8124 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 003,00 RON

1000 x 1,003 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior bază 25.2 mm
Înălțime flanșă 2.5 mm
Diametru exterior flanșă 25.2 mm
Diametru interior 14.0 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M14. 9/16
Tip șaibă Șaibă de blocare cu guler
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne