Meniu Caută

Manșon de izolare 5.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10133798

Numărul piesei producătorului:

312080859902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6986 RON
500 - 999 0,6844 RON
1000 + 0,6702 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

174,65 RON

250 x 0,6986 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 4.0 mm
Diametru exterior bază 5.5 mm
Înălțime flanșă 1.0 mm
Diametru exterior flanșă 12.0 mm
Diametru interior 5.0 mm
Culoare Negru
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 5/32
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne