Meniu Caută

Manșon de izolare 2.9 mm 6.0 mm 5.2 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10016190

Numărul piesei producătorului:

MNI-4-10

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 14999 0,7927 RON
15000 + 0,6461 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

792,70 RON

1000 x 0,7927 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 4.0 mm
Diametru exterior bază 3.7 mm
Înălțime flanșă 1.2 mm
Diametru exterior flanșă 6.0 mm
Diametru interior 2.9 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) #4. M2.5
Tip șaibă Șaibă izolatoare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne