10016398
MNI-8-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7927 RON |
5000 + | 0,6448 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 0.8 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.031 in |
Diametru exterior bază | 5.2 mm |
Diametru exterior bază | 0.205 in |
Înălțime flanșă | 1.6 mm |
Înălțime flanșă | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 8.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.343 in |
Diametru interior | 4.4 mm |
Diametru interior | 0.173 in |
Grosime | 2.4 mm |
Grosime | 0.094 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #8. M4 |
Tip șaibă | Șaibă izolatoare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina